Perde geçiş rakoru NPQM-H-Q8-E-P10
558808
GTIN 4052568055424
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Yükleniyor...
Pnömatik bağlantı 1
dış çapı Ø 8 mm olan hortum için
Pnömatik bağlantı 2
dış çapı Ø 8 mm olan hortum için
Komple sıcaklık aralığı çalışma basıncı
-0.95 bar - 16 bar
Ortam sıcaklığı
-20 °C - 70 °C
Nominal genişlik
7 mm