L-Çabuk Bağlantı Rakoru NPQM-LK-G14-Q10-P10
558823
GTIN 4052568055578
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Yükleniyor...
Pnömatik bağlantı 1
Erkek diş G1/4
Pnömatik bağlantı 2
dış çapı Ø 10 mm olan hortum için
Komple sıcaklık aralığı çalışma basıncı
-0.95 bar - 16 bar
Ortam sıcaklığı
-20 °C - 70 °C
Nominal genişlik
8.5 mm