Standart silindir DSNU-16-40-PPS-A

559264

GTIN 4052568097158

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Çalışma şekli
Çift etkili
Piston çapı
16 mm
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme
120.6 N
Strok
40 mm
Sönümleme
kendinden ayarlı pnömatik son konum sönümlemesi