Standart silindir DSNU-16-50-PPS-A

559265

GTIN 4052568097165

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Çalışma şekli
Çift etkili
Piston çapı
16 mm
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme
120.6 N
Strok
50 mm
Sönümleme
kendinden ayarlı pnömatik son konum sönümlemesi