Standart silindir DSNU-25-80-PPS-A

559285

GTIN 4052568205614

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Çalışma şekli
Çift etkili
Piston çapı
25 mm
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme
294.5 N
Strok
80 mm
Sönümleme
kendinden ayarlı pnömatik son konum sönümlemesi