Standart silindir DSNU-25-300-PPS-A

559291

GTIN 4052568205676

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Çalışma şekli
Çift etkili
Piston çapı
25 mm
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme
294.5 N
Strok
300 mm
Sönümleme
kendinden ayarlı pnömatik son konum sönümlemesi