Yuvarlak silindir DSNU-32-100-PPS-A
559299
GTIN 4052568205751
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Yükleniyor...
Çalışma şekli
Çift etkili
Piston çapı
32 mm
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme
482.5 N
Strok
100 mm
Sönümleme
kendinden ayarlı pnömatik son konum sönümlemesi