Yuvarlak silindir DSNU-40-25-PPS-A

559305

GTIN 4052568205812

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Çalışma şekli
Çift etkili
Piston çapı
40 mm
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme
752.9 N
Strok
25 mm
Sönümleme
kendinden ayarlı pnömatik son konum sönümlemesi