Yuvarlak silindir DSNU-40-125-PPS-A

559310

GTIN 4052568205867

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Çalışma şekli
Çift etkili
Piston çapı
40 mm
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme
752.9 N
Strok
125 mm
Sönümleme
kendinden ayarlı pnömatik son konum sönümlemesi