Yuvarlak silindir DSNU-50-50-PPS-A
559317
GTIN 4052568205935
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Yükleniyor...
Çalışma şekli
Çift etkili
Piston çapı
50 mm
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme
1178.1 N
Strok
50 mm
Sönümleme
kendinden ayarlı pnömatik son konum sönümlemesi