Yuvarlak silindir DSNU-63-50-PPS-A
559327
GTIN 4052568206031
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Yükleniyor...
Çalışma şekli
Çift etkili
Piston çapı
63 mm
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme
1870.3 N
Strok
50 mm
Sönümleme
kendinden ayarlı pnömatik son konum sönümlemesi