Yuvarlak silindir DSNU-63-320-PPS-A
559334
GTIN 4052568206109
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Yükleniyor...
Çalışma şekli
Çift etkili
Piston çapı
63 mm
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme
1870.3 N
Strok
320 mm
Sönümleme
kendinden ayarlı pnömatik son konum sönümlemesi