Selenoid valf CPV10-M1H-5JS-K-M7

559644

GTIN 4052568206222

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Valf fonksiyonu
5/2 çift bobinli
Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)
400 l/min
Pnömatik bağlantı 1
Basınç ayırmalı toplayıcı bağlantı
Çalıştırma türü
elektrikli