Selenoid valf CPV14-M1H-3OLS-3GLS-K-1/8
559649
GTIN 4052568206260
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Links
Yükleniyor...
Valf fonksiyonu
2x3/2 açık/kapalı tek bobinli
Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)
800 l/min
Pnömatik bağlantı 1
Basınç ayırmalı toplayıcı bağlantı
Çalıştırma türü
elektrikli