Selenoid valf CPV14-M1H-2X2-GLS-K-1/8

559652

GTIN 4052568206284

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Valf fonksiyonu
2x2/2 kapalı tek bobinli
Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)
800 l/min
Pnömatik bağlantı 1
Basınç ayırmalı toplayıcı bağlantı
Çalıştırma türü
elektrikli