Üç Nokta Tutucu|Üç çeneli tutucu HGDT-40-A-F
560183
GTIN 4052568206482
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Links
Yükleniyor...
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) kapatma tutma çenesi başına tutma kuvveti
330 N
Tutma çenesi başına strok
3 mm
Konum algılama
yaklaşım sensörü için