Paralel tutucu HGPT-20-A-B-F

560201

GTIN 4052568206666

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) kapatma tutma çenesi başına tutma kuvveti
161 N
Tutma çenesi başına strok
2 mm
Konum algılama
yaklaşım sensörü için
Tutma kuvveti güvencesi
Yok