Paralel tutucu HGPT-35-A-B

560210

GTIN 4052568206758

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) kapatma tutma çenesi başına tutma kuvveti
229 N
Tutma çenesi başına strok
8 mm
Konum algılama
yaklaşım sensörü için
Tutma kuvveti güvencesi
Yok