Paralel tutucu HGPT-40-A-B

560216

GTIN 4052568206819

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) kapatma tutma çenesi başına tutma kuvveti
331 N
Tutma çenesi başına strok
10 mm
Konum algılama
yaklaşım sensörü için
Tutma kuvveti güvencesi
Yok