Paralel tutucu HGPT-50-A-B
560222
GTIN 4052568206871
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Links
Yükleniyor...
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) kapatma tutma çenesi başına tutma kuvveti
535 N
Tutma çenesi başına strok
12 mm
Konum algılama
yaklaşım sensörü için
Tutma kuvveti güvencesi
Yok