Paralel tutucu HGPT-50-A-B-F

560225

GTIN 4052568206901

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) kapatma tutma çenesi başına tutma kuvveti
1113 N
Tutma çenesi başına strok
6 mm
Konum algılama
yaklaşım sensörü için
Tutma kuvveti güvencesi
Yok