Paralel tutucu HGPT-63-A-B
560228
GTIN 4052568206932
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Links
Yükleniyor...
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) kapatma tutma çenesi başına tutma kuvveti
851 N
Tutma çenesi başına strok
16 mm
Konum algılama
yaklaşım sensörü için
Tutma kuvveti güvencesi
Yok