Paralel tutucu HGPT-63-A-B-F
560231
GTIN 4052568206963
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Links
Yükleniyor...
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) kapatma tutma çenesi başına tutma kuvveti
1791 N
Tutma çenesi başına strok
8 mm
Konum algılama
yaklaşım sensörü için
Tutma kuvveti güvencesi
Yok