Bağlantı kablosu VMPAL-KMSK-V-SD25-IP67-5

560411

GTIN 4052568207205

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Elektrik bağlantısı
Soketli kablo
Kablo uzunluğu
5 m
Kablo yapısı
25 x 0,34 mm²
Kablo özelliği
enerji zincirleri için uygun
Koruma türü
IP67 - IEC 60529'ye göre