Bağlantı kablosu VMPAL-KMSK-S-SD25-IP67-5
560414
GTIN 4052568207236
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Yükleniyor...
Elektrik bağlantısı
Soketli kablo
Kablo uzunluğu
5 m
Kablo yapısı
25 x 0,34 mm²
Kablo özelliği
enerji zincirleri için uygun
Koruma türü
IP67 - IEC 60529'ye göre