Bağlantı kablosu VMPAL-KM-V-SD25-IP67-5

560417

GTIN 4052568207250

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Elektrik bağlantısı
Soketli kablo
Kablo uzunluğu
5 m
Kablo yapısı
25 x 0,34 mm²
Kablo özelliği
Standart
Koruma türü
IP67 - IEC 60529'ye göre