Bağlantı kablosu VMPAL-KM-S-SD25-IP67-10

560421

GTIN 4052568207281

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Elektrik bağlantısı
Soketli kablo
Kablo uzunluğu
10 m
Kablo yapısı
25 x 0,34 mm²
Kablo özelliği
Standart
Koruma türü
IP67 - IEC 60529'ye göre