Selenoid valf VOVG-L10-M32C-AH-M5-1H3

560698

GTIN 4052568098230

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Valf fonksiyonu
3/2 kapalı tek bobinli
Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)
200 l/min
Pnömatik bağlantı 1
M5
Çalışma basıncı
2 bar - 8 bar