Selenoid valf VOVG-L10-M32U-AH-M5-1H2

560699

GTIN 4052568098247

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Valf fonksiyonu
3/2 açık tek bobinli
Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)
200 l/min
Pnömatik bağlantı 1
M5
Çalışma basıncı
2 bar - 8 bar