Selenoid valf VOVG-L12-M52Q-AH-M5-1H3

560702

GTIN 4052568207533

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Valf fonksiyonu
5/2 tek bobinli
Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)
200 l/min
Pnömatik bağlantı 1
M7
Çalışma basıncı
2 bar - 8 bar