Selenoid valf VSVA-B-T22C-AZD-A1-1T1L
561149
GTIN 4052568208561
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Valf fonksiyonu
2x2/2 kapalı tek bobinli
Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)
1000 l/min
Pnömatik bağlantı 1
ISO 15407-2'ye göre 26 mm bağlantı plakası boyutu
Çalıştırma türü
elektrikli