Selenoid valf VSVA-B-M52-AD-D1-1R5L

561362

GTIN 4052568006136

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Valf fonksiyonu
5/2 tek bobinli
Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)
1300 l/min
Pnömatik çalışma bağlantısı
ISO 5599-1'e göre bağlantı plakası boyutu 1 - G1/4
Çalıştırma türü
elektrikli