Selenoid valf VSVA-B-T32C-AZD-D1-1R5L
561369
GTIN 4052568208783
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Valf fonksiyonu
2x3/2 kapalı tek bobinli
Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)
1100 l/min
Pnömatik çalışma bağlantısı
ISO 5599-1'e göre bağlantı plakası boyutu 1 - G1/4
Çalıştırma türü
elektrikli