Hortum PUN-V0-6X2-SW-C
561698
GTIN 4052568056360
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Yükleniyor...
Dış çap
6 mm
İç çap
2 mm
Sıcaklığa bağlı çalışma basıncı
-0.95 bar - 30 bar
Ortam sıcaklığı
-35 °C - 60 °C