Hortum PUN-V0-10X2-SW-C

561700

GTIN 4052568056384

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Dış çap
10 mm
İç çap
6 mm
Sıcaklığa bağlı çalışma basıncı
-0.95 bar - 16 bar
Ortam sıcaklığı
-35 °C - 60 °C