Hortum PUN-V0-8X2-GE-C

561719

GTIN 4052568056575

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Dış çap
8 mm
İç çap
4 mm
Sıcaklığa bağlı çalışma basıncı
-0.95 bar - 20 bar
Ortam sıcaklığı
-35 °C - 60 °C