Bobin VACC-S13-18-A1-1U
562890
GTIN 4052568210359
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Yükleniyor...
Elektrik bağlantısı
A formu - Soket - EN 175301-803'e göre
Bobin karakteristik değerleri
24 V DC: 2,1 W - 24 V AC: 50/60 Hz, yük 2,1 VA
Koruma türü
IP65