Bobin VACC-S18-25-K5-3U-EX4D
562902
GTIN 4052568210472
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Yükleniyor...
Elektrik bağlantısı
Terminal kutusu, kablo giriş dişi NPT1/2
Bobin karakteristik değerleri
230 V AC: 50/60 Hz, çıkış 2,5 VA - 230 V DC: 2,5 W
Koruma türü
IP65