Aktif karbon filtre MS9-LFX-G-U
564038
GTIN 4052568211202
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Links
Yükleniyor...
Pnömatik bağlantı 1
Manifold modülü
Hava saflığı sınıfı için maks. normal akış hızı
6500 l/min
Ortam sıcaklığı
-10 °C - 60 °C
Çalışma basıncı
0 bar - 20 bar
Tasarım
Aktif Karbon Filtre