Hassas Filtre MS9-LFM-G-BUV-HF

564045

GTIN 4052568211271

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Pnömatik bağlantı 1
Manifold modülü
Çalışma basıncı
2 bar - 12 bar
Ortam sıcaklığı
-10 °C - 60 °C
Filtre hassasiyeti
1 µm