Hassas filtre MS9-LFM-G-AUV-DA

564050

GTIN 4052568211325

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Pnömatik bağlantı 1
Manifold modülü
Çalışma basıncı
2 bar - 12 bar
Ortam sıcaklığı
5 °C - 60 °C
Filtre hassasiyeti
0.01 µm