Filtre-Regülatör|Filtre Basınç kontrol valfi MS9-LFR-G-D6-EUM-DI-AG-BAR-AS

564112

GTIN 4052568211431

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Basınç göstergesi
manometre ile
Çalışma basıncı
1 bar - 20 bar
Basınç kontrol aralığı
0.5 bar - 7 bar
Filtre hassasiyeti
40 µm