Filtre-Regülatör|Filtre Basınç kontrol valfi MS9-LFR-G-D6-CUM-AG-BAR-AS
564114
GTIN 4052568211455
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Links
Yükleniyor...
Basınç göstergesi
manometre ile
Çalışma basıncı
1 bar - 20 bar
Basınç kontrol aralığı
0.5 bar - 7 bar
Filtre hassasiyeti
5 µm