Filtre-Regülatör|Filtre Basınç kontrol valfi MS9-LFR-G-D6-CUV-AG-BAR-AS
564115
GTIN 4052568211462
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Links
Yükleniyor...
Basınç göstergesi
manometre ile
Çalışma basıncı
2 bar - 12 bar
Basınç kontrol aralığı
0.5 bar - 7 bar
Filtre hassasiyeti
5 µm