Filtre-Regülatör|Filtre Basınç kontrol valfi MS9-LFR-NG-D6-EUM-DI-AG-PSI-AS

564124

GTIN 4052568211530

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Basınç göstergesi
manometre ile
Çalışma basıncı
1 bar - 20 bar
Basınç kontrol aralığı
0.5 bar - 7 bar
Filtre hassasiyeti
40 µm