Regülatör MS9-LR-G-D5-AG-BAR-AS

564134

GTIN 4052568211578

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Basınç göstergesi
manometre ile
Çalışma basıncı
1 bar - 20 bar
Basınç kontrol aralığı
0.5 bar - 4 bar
Maks. basınç histerezi
0.4 bar