Regülatör MS12-LR-G-PE6

564888

GTIN 4052568211882

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Pnömatik bağlantı 1
Bağlantı plakası
Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)
12000 l/min - 21000 l/min
Basınç kontrol aralığı
0.15 bar - 6 bar
Maks. basınç histerezi
0.04 bar