Debi sensörü SFAB-1000U-HQ12-2SA-M12-EX2

565409

GTIN 4052568212582

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Akış karakteristik eğrisi bitiş değeri
1000 l/min
İşletim ortamı
ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava - Azot
Çalışma basıncı
0 bar - 10 bar
Pnömatik bağlantı
dış çapı Ø 12 mm olan hortum için