Selenoid valf MHJ10-S-2,5-MF
565513
GTIN 4052568100032
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Yükleniyor...
Valf fonksiyonu
2/2 kapalı tek bobinli
Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)
100 l/min
Pnömatik bağlantı 1
Bağlantı plakası
Çalışma basıncı
0.5 bar - 6 bar