Mafsallı silindir DWB-50-50-Y-AB-G

565762

GTIN 4052568213053

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Piston çapı
50 mm
Strok
50 mm
Pnömatik bağlantı
G1/4
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme
1178 N
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, geri dönüş
990 N